Skip to Content


Content

Simatic S7 Distributed Safety

Vill du ha ett automationssystem där säkerhet ingår som en naturlig del? Vill du även ha ett automationssystem som inte sätter gränser för vad som är möjligt att skapa eller modifiera,
ett system där du kan underhålla dina säkerhetsfunktioner allt eftersom du ser nya behov
och möjligheter?

Trenden bland automationssystem är ökad flexibilitet, ökad prestanda, mer PC- och Ethernet-integrering – samtidigt som systemen ska erbjuda integrerad diagnostik och integrerade verktyg så att vi vet exakt när, var och varför produktionsstörningar ägt rum vilket annars kan påverka både produktiviteten och personsäkerheten hos produktivitetsinriktad personal. Siemens koncept Simatic Distributed Safety erbjuder dig allt detta.
Läs mer 

Nyheter Simatic S7 Distributed Safety
Dubbel prestanda, mer minne och integrerad switch i cpu:erna 315 PN DP F och 317 PN DP F (engelska) 
Prestandaberäkningar för Simatic Distributed Safety, plc och WinAC RTX F (engelska)

 

Intresserad av workshop?

Är ni intresserade av en workshop med Simatic Distributed Safety? Vi kommer gärna och visar er Distributed Safety med demo:n på bilden. Några diskussionsämnen kan vara:

 
 

Simatic WinAC RTX F - felsäker PC-baserad styrning

Simatic WinAC RTX F är den första felsäkra SIL 3-kapabla mjukvaru-baserade styrningen för multi-användning på en PC-plattform. Med WinAC RTX F kombinerar Siemens sin mångåriga kompetens
i kombinationen standard,  säkerhetsautomation och öppenheten med ett PC-baserat system.

Läs mer och se intervju med TÜV SÜD och maskin-tillverkare som berättar om vinsten med att använda Simatic automationssystem och öppenheten med
PC-baserade lösningar med Simatic WinAC RTX F.
Se intervjuer och läs mer 
Läs mer om våra Modular, Embedded, PC-based-lösningar inom Simatic Distributed Safety-konceptet

 

E-learning - webbaserad kurs för Distributed Safety

Passa på att lära dig grunderna och möjligheterna i Distributed Safety genom denna webbaserade utbildning. Du får titta på både hårdvarukonfiguration och mjukvara i Step 7 med Distributed Safety.
Läs mer om e-learning Distributed Safety

Startpaket Simatic Safety Integrated

Satsa på säkerheten med hjälp av vårt heltäckande och prisvärda Simatic-startpaket. Paketet innehåller bl a en I/O-styrenhet med F-CPU-funktionalitet som kan köra felsäkra program och standardprogram samtidigt. Samt den tilläggsprogramvara till Step 7 som behövs för att utveckla säkerhetsrelaterade program.
Med startpaketet sparar man 50% jämfört med listpriset på de delar som ingår i paketet.
Läs mer
Vad kan detta startpaket utföra?
Andra startpaket

 

Safety Evaluation Tool

Safety Evaluation Tool är ett kostnadsfritt onlineverktyg för maskinsäkerhetsberäkningar. Verktyget hanterar både standarden EN 62061 och EN ISO 13849-1, vilka båda är harmoniserade mot Maskindirektivet beträffande styrsystem. Under länken nedan kan du registrera dig för det kostnadsfria verktyget Safety Evaluation Tool.
Läs mer om Safety Evaluation Tool
Registrera dig och logga in till Safety Evaluation Tool
Logga in (Safety Evaluation Tool)

 
 

IEC 62061 och ISO 13849-1 i praktiken

Här kan du se hur de nya standarderna kan användas
i praktiken men även andra vanliga frågeställningar om de nya standarderna.
Läs mer (engelska)

Funktionssäkerhet

Övergripande information om IEC 62061 och ISO 13849-1 samt kopplingar däremellan.
SP Funktionssäkerhet
Siemens funktionssäkerhet
IEC 62061 och ISO 13849-1
SP, Säkerhetskritiska styrsystem i maskiner

SP och SMP om maskinsäkerhet

Läs artikelserien om maskinsäkerhet som tidigare har publicerats i tidningen Automationsnytt. Artiklarna är skivna av Jan Tegehall från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Peter Holmgren från Svensk Maskinprovning (SMP) och Patrik Moberg från Siemens.
Varför finns det regler för maskiner? 
Varför CE-märks maskiner? 
Detta ska du tänka på när du köper eller säljer maskiner 
Ett nytt maskindirektiv 
Varför nya krav på maskinens styrsystem? 
Robust design kräver robust process
Maskinsäkerhet som en del av helheten

 


Nya krav ger nya möjligheter - höjd produktivitet med acceptabel säkerhet

Har du koll på de nya maskinsäkerhets-kraven?

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Siemens för att diskutera vidare om maskinsäkerhet?