Skip to Content


Content

Startpaket med Simatic S7-1200 och paneler

För att du snabbt och enkelt ska komma igång att automatisera erbjuder vi nu tre kompletta startpaket. Utvecklingsmjukvara för både styrsystem och paneler ingår självklart. Du kan dessutom välja mellan tre olika HMI-paneler. Läs mer

 
 

Startpaket Simatic S7-300

För dig som vill prova på Simatic finns nu ett mycket prisvärt startpaket. Det innehåller både ett styrstyrsystem och programvaran Step 7. Allt i en praktiskt låda.
Styrsystemets cpu har såväl integrerade I/O-signaler som teknologifunktioner. T ex snabbräknare och PID-regulatorer.
Läs mer

 
 

Paketerbjudande Multi Panel och Thin Client

Ta tillfället i akt att prova kombinationen av två kompakta och tåliga operatörspaneler som tillsammans ger en unikt kostnadseffektiv lösning. I paketet ingår både Multi Panel 277 med operativsystemet Windows CE samt en tunn klient där man får samma funktionalitet som på MP277 - fast till ett lägre pris.
Läs mer

 
 

Startpaket Simatic Safety Integrated

Satsa på säkerheten med hjälp av vårt heltäckande och prisvärda Simatic-startpaket. Paketet innehåller bl a en I/O-styrenhet med F-CPU-funktionalitet som kan köra felsäkra program och standardprogram samtidigt. Samt den tilläggsprogramvara till Step 7 som behövs för att utveckla säkerhetsrelaterade program.
Läs mer

 
 

Startpaket Sinamics S110

Sinamics S110 är den nya servodriften för enkel positionering. Startpaketen innehåller Sinamics S110 med integrerad Profibusanslutning, 1FK7 synkronservomotor med integrerad positionsgivare, positionsgivarkabel (5 m), kraftkabel (5 m) och parametreringsmjukvaran Starter.
Läs mer

 
 

Dags att migrera från Simatic S5 till S7?

Nu inför vi ett SKROT-avdrag
Förmånligare än någonsin att migrera från SIMATIC S5 till SIMATIC S7 med vårt skROT-avdrag.